Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2GP-EVMSG

2GP-EVMSG

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Druckerhöhungsanlage mit zwei vertikalen mehrstufigen Wechselstrom- oder Drehstrom-Pumpen.
Spezifikation
  • Technische Daten: • Max Betriebsdruck 10 bar • Max Flüssigkeitstemperatur +80°C • Pol Zahl 2 • Isolations Klasse F • Schutzart IP55 • Spannung V Wechselstrom 1~230 V ±10 % Drehstrom 3~400 V ±10 % Weitere technische Informationen finden Sie im Databook
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2GP-EVMSG
  • ProduktfamilieBooster sets with control panel
  • Produktgruppewith two centrifugal pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • Klassifizierung22 11 23.13
  • Format2014TitelDomestic-Water Packaged Booster Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa