Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3E SERIES
3E SERIES

    3E SERIES

    Google-Übersetzung,

    Die direkt gekoppelte Inline-Kreiselpumpe wurde für verbesserte Leistung und Energieeinsparung entwickelt.

    Die Pumpen sind mit einem Gusseisengehäuse ausgestattet und mit 2- oder 4-poligen Motoren und integriertem E-SPD+-Frequenzumrichter (3E-K) erhältlich.

    Wird bei der Handhabung von Flüssigkeiten in Zirkulations-, Heizungs- und Klimaanlagen in zivilen und industriellen Umgebungen verwendet.

    Merkmale:

    • Robustes Design

    • Hohe Effizienz

    • Einfache Wartung

    Geeignet:

    • Handhabung von Flüssigkeiten in zivilen und industriellen Zirkulations-, Heizungs- und Klimaanlagen

    • Umgang mit heißem Wasser und Niederdruckflüssigkeiten im Allgemeinen

    • Kühl- und Klimaanlagen

    Spezifikation
    • Flow rate Up to 216 m³/h (3E-3ES)

      Up to 138 m³/h (3E-K)

      Total head Up to 70 m

      Max. working pressure 1.0, 1.6 MPa (10, 16 bar)

      Max. temperature of the liquid -10°C ÷ +120°C

      MEI > 0.4

      Poles 2 and 4

      Insulation class F (B for high temperature)

      Protection degree IP 55

      Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (3E-3ES)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-3ES)

      Single-phase 1~230/400V ±10% (3E-K up to 2,2 kW)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-K up to 11 kW)

      Pump body: Cast iron

      Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Shaft: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Mechanical seal: Silicon Carbide /Carbon/EPDM

      Motor support: Cast iron Aluminium

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3e-series
    • ProduktfamilieIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • ProduktgruppeIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit