Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3(L)(4) SERIES

3(L)(4) SERIES

Google-Übersetzung,

Kreiselpumpe, standardisiert nach EN733, aus Edelstahl AISI 304 (SERIE 3), Edelstahl AISI 316 (SERIE 3L), mit 2- oder 4-poligem Motor und mit Back Pull-Out.

Kreiselpumpe EN733-konform und in verschiedenen Materialien erhältlich:

• Edelstahl AISI 304 (3er-Serie)
• Edelstahl AISI 316 (3L-SERIE)
• Edelstahl AISI 316, mikrogegossen für einige Modelle (3L-SERIE)

EBARA Pumps Europe kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Einsatzbereiche der Pumpen genau. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die SERIE 3 mit 2- oder 4-poligen Motoren entwickelt. Eine komplette, innovative, zuverlässige und effiziente Baureihe, die auch unter schwierigsten Bedingungen erfolgreich arbeitet.
Das Unterscheidungsmerkmal der SERIE 3 ist das Back-Pull-Out-Design: eine Konstruktion, die das Entfernen des Laufrad-Motorblocks ermöglicht, ohne den Pumpenkörper von der Rohrleitung zu trennen, und somit jede Art von Wartung ermöglicht.
Das Sortiment besteht aus:

• Monoblock 3(L)M-SERIE
• Mit starrer Kupplung 3(L)S SERIE
• Mit elastischer Kupplung 3(L)P SERIE

Für die Serien 3LM und 3LS ist die Z-Version verfügbar, bei der der Gehäusekörper ohne Stützfuß und mit einem neuen Fuß direkt an der Motorhalterung montiert ist.
Diese Lösung ermöglicht es, die Pumpe an Orten mit begrenztem Platz unterzubringen, wo der Fuß der Standard-Serie 3 nicht angeschlossen werden kann. Und was noch wichtiger ist: Dank der 90°-Drehung des Fußes kann die Pumpe in verschiedenen Positionen angeschlossen werden.

Die 3(L)S-SERIE und die 3(L)P-SERIE sind mit ATEX-zertifizierter Hydraulik und Motor erhältlich (für die ATEX-Version empfehlen wir, sich an das Vertriebsnetz zu wenden).
Weitere technische Informationen finden Sie im Datenbuch

• Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
• Wasserversorgung für zivile, landwirtschaftliche und industrielle Anlagen
• Druckbeaufschlagung
• Feuerlöschsysteme
• Industrielle Flüssigkeitshandhabungssysteme
• Bewässerung
• Kühltürme
• Schwimmbäder
• Entwässerung
• Waschanlagen

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3l4-series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit