Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    Google-Übersetzung,
    ECA Fırat Handbrausegarnitur
    Spezifikation
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102117319EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Shower Sets
    • ProduktgruppeShower Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)141
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit