Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purity Basin Mixer
Purity Basin Mixer
Purity Basin Mixer

    Purity Basin Mixer

    Google-Übersetzung,
    ECA Reinheits-Waschtischmischer
    Spezifikation
      • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating 
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 6,3 l/min
      • Water-saving product alternative is available
      • Ceramic cartridge
      • Smart lime cleaning system aerator 


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102188038HEX
    • ProduktfamilieE.C.A. Purity
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)183
    • Breite (mm)109
    • Tiefe (mm)168
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit