Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Türrahmen für wandbündige Doppelflügeltür
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Türrahmen für wandbündige Doppelflügeltür
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Türrahmen für wandbündige Doppelflügeltür
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Türrahmen für wandbündige Doppelflügeltür
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Türrahmen für wandbündige Doppelflügeltür

    Türzarge für wandbündige zweiflügelige Drehtür

    ECLISSE Syntesis Line Battente Double ist die Lösung für den Einbau einer wandbündigen zweiflügeligen Drehtür ohne Zargen und Bekleidungen.

    Die Zarge ist universell für Mauerwerks- und Gipskartonwände geeignet und grundiert, sodass sie ohne zusätzliche Arbeitsschritte zusammen mit der Wand gestrichen werden kann.
    Geeignet für Holz- und Glastüren.
    Die von ECLISSE gelieferten Holztürblätter sind mit einer verstellbaren innenliegenden Spannstange ausgestattet, die eine dauerhaft flächenbündige Ausrichtung zur Wand gewährleistet.

    Auch als einflügelige Version ECLISSE Syntesis Line Battente erhältlich.

    In Kombination mit lackierbaren Türblättern von ECLISSE (bereits grundiert geliefert) passt sie perfekt zu den übrigen Produkten der lackierbaren wandbündigen Produktlinie von ECLISSE:

    • Schiebetüren ECLISSE Syntesis Line und ECLISSE Syntesis Luce
    • Grundierte Version der ausgestellten Türzarge ECLISSE 40 für wandbündige Drehtüren
    • Wandbündige Revisionsklappen ECLISSE Syntesis Areo
    • Wandbündige Wartungsklappen ECLISSE Syntesis Tech
    • Profil ECLISSE Syntesis Baseboard für wandbündige Sockelleisten
    • Grundierte Version der geneigten Sockelleiste ECLISSE Delta

    Ob mit Farbe oder Tapete: Wandbündige Türen, Revisionsklappen, Wartungsklappen und Sockelleisten lassen sich individuell gestalten, um jedem praktischen Bedarf gerecht zu werden und einen ganzen Raum völlig frei einzurichten.

    Achtung: Die Produkte von ECLISSE haben länderspezifische Abmessungen.
    Laden Sie die Datei mit der entsprechenden Länderkennung herunter oder wenden Sie sich für weitere Informationen an das Unternehmen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereclisse-syntesis-line-battente-estensione
    • ProduktfamilieSwing Door Frames
    • ProduktgruppeECLISSE Syntesis Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium door frames
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 11 11
    • OmniClassTitelDoor Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien