Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartSensor for Doors and Windows
ecobee

SmartSensor for Doors and Windows

Google-Übersetzung,

Sichern Sie sich eine Hausüberwachung, die nicht an Ihrer Haustür endet. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der 120°-Bewegungssensor von SmartSensor eine Aktivität in Ihrem Zuhause erfasst.

Eintritts- und Bewegungsalarme werden in der App zu einer Sequenz zusammengefasst, um Ihnen zu helfen, die Bewegungen in den einzelnen Räumen während eines unerwarteten Ereignisses zu verfolgen.

Spezifikation
  • Dimensions

    Sensor Base

    • Height: 60 mm (2.36 in.)
    • Width: 29 mm (1.14 in.)
    • Depth: 21 mm (0.8 in.)

    Magnet

    • Height: 33 mm (1.3 in.)
    • Width: 16 mm (0.63 in.)
    • Depth: 12 mm (0.47 in.)

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • SmartSensor works with the following devices to support ecobee home monitoring (subscription required):
    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartCamera with voice control
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee Smart Doorbell Camera

    Sensors

    • Occupancy sensor: detects motion when home is armed
    • Contact sensor: detects when doors and windows are opened and closed.

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz

    Occupancy sensor angle & detection range

    • 120° horizontal
    • 16 ft (5 m) when placed at a height of 6.5 ft (2 m) on a door

    Contact sensor detection range

    • 0.75 to 1.25 in. (19 to 31.75 mm)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 3 years

    Mounting

    • Adhesive backing

    Operating temperature & humidity

    • Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
    • Humidity: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage temperature & humidity

    • Temperature: −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • Humidity: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 occupancy and contact sensor bases with adhesive backs
    • 2 magnets with adhesive backs
    • Batteries included
    • Quick-start guide
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-door-window-sensor
  • ProduktfamilieSensor
  • ProduktgruppeDoor & Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecurity detection alarm systems
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls