Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
    Ecoglo

    RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die langnachleuchtenden Rettungszeichen der Ecoglo ® RM Standard-Serie sind die bevorzugte Lösung, um sicherzustellen, dass Ihre Einrichtung im Notfall mit der sichersten Backup-Technologie ausgestattet ist. Ohne Strom oder Batterie beleuchten unsere codekonformen nachleuchtenden Ausgangsschilder Ihren Weg, nachdem sie mit natürlichem oder künstlichem Licht aufgeladen wurden. Auf Wunsch werden die Schilder der RM Standard-Serie mit einem klar eloxierten Aluminiumrahmen und einem universellen Montagesatz geliefert, der die effizienteste Installation für jeden Ort garantiert. Schilder der Ecoglo ® Photoluminescent RM-Standardserie sind robust, benötigen keinen Strom, reduzieren die Wartungskosten und bieten daher die niedrigsten Lebenszykluskosten, die für ein Rettungszeichen erhältlich sind.

    Spezifikation
      • LEED points qualified for energy conservation and sustainability
      • ULC S572 listed for Photoluminescent and Self-Luminous Exit Signs
      • 50/75-foot visibility rating
      • No electricity or batteries required
      • Requires exposure to at least 54 lux
        (5-foot candles) of fluorescent, metal halide, mercury vapour, or other 4000K light illumination for a minimum of
        60 minutes to become fully operational
      • Indoor installation
      • Standard twenty-five (25) year warranty
      • Non-toxic, non-radioactive
      • ULC testing/listing no. E344049/4RG2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRM_Standard_Series_Exit_Signs-50_Ft_Rated_Visibility
    • ProduktfamilieExit Signs
    • ProduktgruppeRM Running Man Exit Signs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeschilderung - Beschilderung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit