Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
    Ecosism

    FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20

    Google-Übersetzung,
    Um Ortbetonplatten leichter zu machen, eignet sich dieses Modul dank des Isoliermaterials der Bodenplattenblöcke, aus denen es besteht, besonders für den Bau von wärme- und schallisolierten Fußböden. Neben einer hervorragenden Wärmedämmung sorgt die Bodenbetonform durch die Kombination von massearmem Dämmstoff mit massereichem Stahlbeton für einen guten Schallschutz. Reduzierung der benötigten Betonmenge im Verhältnis zur erforderlichen Tragfähigkeit; zusätzliche Bewehrungsreduzierung aufgrund der besonderen Leichtigkeit der Form; einfache Anordnung von Rohren und Abflüssen vor dem Gießen; Sicherheit und einfache Handhabung bei der Installation. Die Leibungsisolierung der Bodenform kann je nach der thermoakustischen Leistung, die der Boden gewährleisten muss, in Dicke und Typ variieren. Die Deckenschalung von Ecosism® enthält das Betondeckgitter in den Sparren und ist bereit für die Installation von strukturellen Verstärkungen und geschweißten Drahtgittern. Schließlich kann die Deckenschalung dank des Spezialgewebes an der Laibung einfach verputzt werden. Dank dieser Eigenschaften bietet die Deckenform erhebliche Vorteile, die für die Baustelle Kosteneinsparungen bringen, wie z. B.: Die Reduzierung des erforderlichen Betonvolumens im Verhältnis zur gewünschten Tragfähigkeit; Die Reduzierung der zusätzlichen Bewehrung aufgrund des geringen Gewichts; Einfache Anordnung der Leistungen Sicherheit und einfache Handhabung bei der Installation durch geringes Gewicht;
    Spezifikation
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm JOIST HEIGHT Up to structural calculation PLASTER MESH THICKNESS 5 / 10 mm MAXIMUM THICKNESS 520 mm ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable You will receive a special instruction manual to follow during the installation of the forms. It will show production figures, in wich each wall will be indicated with the related Ecosism® forms, signed and numbered in such a way that during the installation, the operator will follow a precise mounting procedure.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10SES20
    • ProduktfamilieSOLAI
    • ProduktgruppeSOLAIO ISOLATO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationPlatte
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
    • OmniClassNummer23-13 35 23
    • OmniClassTitelStructural Floors and Flat Roofs
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit