Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURAIN Pre-Filter 4″ to 6": Rainwater & Greywater Reuse Applications

PURAIN Pre-Filter 4″ to 6": Rainwater & Greywater Reuse Applications

Google-Übersetzung,
Die selbstreinigenden PURAIN-Einlaufvorfilter bieten dank exklusiver, von INTEWA patentierter hydraulischer Sprungtechnologie eine maximale Regenwassernutzung. PURAIN-Filter eignen sich auch für Grauwasseranwendungen. Bei Regenwassernutzung fangen sie selbst bei hohen Niederschlagsmengen (97 % des Regens fallen bei geringem Durchfluss) jeden einzelnen Tropfen auf. Bei Grauwassernutzung wird das Filtersieb mithilfe einer Rückspüldüse automatisch gereinigt. PURAIN-Filter sind mit Anschlussgrößen von 4" (DN100) bis 16" (DN400) erhältlich und können direkt im Erdreich, in einem Tank oder extern montiert werden. Bei PURAIN-Filtern fließt das einströmende Wasser durch ein trapezförmiges Edelstahlsieb in den Behälter. Ablagerungen sammeln sich in einer Vertiefung hinter dem Sieb, bis sie bei Starkregen durch den hydraulischen Sprung zum Überlauf gespült werden.
Spezifikation
  • Ideal for small single-family houses, the PURAIN (4”) includes a non-return valve, small animal protection, and skimmer overflow.

    Water management, grey water, gray water, rain water. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurain-4-6-rainwater-and-greywater-reuse-applications
  • ProduktfamiliePURAIN
  • ProduktgruppeSmall Roofs and Greywater Recycling Applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_97_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGrey water reclamation systems
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters