Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Google-Übersetzung,
Die Debris Trap™-Fliese mit Abstreif-/Schabermatteneinsätzen entfernt effektiv Schmutz und Feuchtigkeit von den Laufflächen. Sie kann mit Randeinfassungen auf der Oberfläche montiert oder in Vertiefungen eingebaut werden. Die Gitterform sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser unter die Lauffläche fallen und so das erneute Tragen von Schmutz reduziert wird.
Spezifikation
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDebris-Trap-Tundra-Entrance-Systems
  • ProduktfamilieEntrance Systems
  • Produktgruppeindoor, surface mount, recessed well
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit