Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

Google-Übersetzung,
Die Connect-Serie besteht aus etwa 50 verschiedenen Grundrissen von Arbeits- und Besprechungstischen. Buche, Birke und Eiche sind Standard. Die Platten sind auch in einem Hochdrucklaminat erhältlich (standardmäßig 3 Farben). Auch andere Laminate und Furniere sind wählbar. Neben den manuell höhenverstellbaren Beinen gibt es auch Elektrogestelle, die sowohl für sitzende als auch für stehende Arbeiten geeignet sind (siehe Elektrogestelle).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer05330505
  • ProduktfamilieWork tables
  • ProduktgruppeConnect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-17
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit