Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Schnelllauf -Turbotor EFA-STT®

Unique ref.: efa_high_speed_turbo
Hersteller: EFAFLEX
Produkt Familie: High-Speed Doors
Produkt Gruppe: High-Speed Turbo Doors
Breite (mm): 8000
Höhe (mm): 7000
Publishing Datum: 1917-04-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (13)

Schnelllauf-Turbotor EFA-STT®
Das transparente Industrietor
Durch Lamellen aus kristallklarem Acrylglas ist das Torblatt des EFA-STT® zu über 70% durchsichtig – das macht es zu einem weltweit einzigartigen Schnelllauftor: robust, und dennoch fast vollständig transparent. An allen Schnittstellen Ihres Unternehmens die oft beidseitig angefahren werden, bringt der freie Blick durch das Tor entscheidende Vorteile: Unfälle werden vermieden und reibungslose Transportabläufe gewährleistet.

Schnelllauf-Turbotore im Download-Bereich:

  • STT-L 
  • STT-S 
  • STT-ÜS 
  • STT-L N 
  • STT-L ACS-DS 

Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird. 

 


Die Vorteile des EFA-STT® auf einen Blick:
Bestechende Transparenz
Maximale Geschwindigkeit bis zu 3,0 m / s
Beste Qualität und Wirtschaftlichkeit
Als Innen- und Außentor geeignet
Mühelos 150.000 Lastwechsel pro Jahr



Material 1: Steel
Material 2: PVC
Designed in: Germany
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Doors - Industrial
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Metal doors
UNSPSC Code: 30171505
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-40
Uniclass 2.0 Beschreibung: Industrial Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Beschreibung: Industrial doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-40
NBS Reference Beschreibung: Industrial Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 34 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Industrial Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors