Schnelllauf-Rolltor   EFA-SRT®Schnelllauf-Rolltor   EFA-SRT®Schnelllauf-Rolltor   EFA-SRT®Schnelllauf-Rolltor   EFA-SRT®
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
EFAFLEX

Schnelllauf-Rolltor EFA-SRT®

Das EFA-SRT® ist ein echter Allrounder! Es eignet sich als Innentor oder als zusätzliche Maßnahme im Hallenabschluss. Für jede Öffnung, die extrem häufig von Staplern durchfahren wird, ist das Schnelllauf-Rolltor von EFAFLEX eine qualitativ hochwertige Lösung. Mit einem Industrietor von EFAFLEX entscheiden Sie sich für die weltweit führende Technologie.

Schnelllauf-Rolltore im Download-Bereich:

mit flexiblen Torbehang (höchste Geschwindigkeit bis zu 2,6 m/s)

  • SRT-L Premium (leichte Ausführung, max. B 4500 mm / H 5000 mm*)
  • SRT-L Premium EAS (leichte Ausführung - Anfahrschutz, max. B 4500 mm / H 5000 mm*)
  • SRT-L ECO (leichte Ausführung, max. B 4000 mm / H 4000 mm)
  • SRT-ECO EAS (leichte Ausführung - Anfahrschutz, max. B 4500 mm / H 4000 mm)
  • SRT-S (schwere Ausführung, max. B 6000 mm / H 6000 mm)
  • SRT-S EAS (schwere Ausführung - Anfahrschutz, max. B 6000 mm / H 6000 mm)
  • SRT-L Soft Touch (leichte Ausführung, Personen- und Kollisionsschutz, max. B 3500 mm / H 3500 mm )
  • SRT-S Soft Touch (schwere Ausführung, Personen- und Kollisionsschutz, max. B 4500 mm / H 5000 mm)
  • SRT-EC (leichte Reinigung, max. B 3500 mm / H 3750 mm*)

* Max. Größen nicht kombinierbar

Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten,  sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird. 



Spezifikation
  • EFA-SRT® auf einen Blick:

    Reinraumausführung erhältlich
    Hygieneausführung erhältlich
    Hochbelastbares Innentor
    Optional mit Anfahrschutz
    Öffnen bis zu 2,0 m/s
    Schließen bis zu 0,75 m/
    Bis 150.000 Lastwechsel p.a.
    Standard Baugrößen bis B=6.000mm x H=6.000mm.
    DIN EN 13241-1

Technische spezifikation
  • Referenznummerefa_non_insulated
  • ProduktfamilieHigh-Speed Doors
  • ProduktgruppeNon-insulated Doors
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-27
  • Editionsnummer1
  • HeightMm6000
  • WidthMm6000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Uniclass1_4CodeJL20
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungDoors
  • Classifications.Uniclass2_0CodeSS-25-30-20-40
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungIndustrial Doorset Systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • NBSReferenceCode25-30-20-40
  • NBSReferenceBeschreibungIndustrial Doorset Systems
  • Klassifizierung08 34 19
  • Format2014TitelIndustrial Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika Antarktis
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Antarktika
Andorra
Antigua und Barbuda
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Bouvetinsel
Österreich
Aruba
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Weißrussland
Barbados
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Heard- und McDonald-Inseln
Belgien
Belize
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln