Schnelllauf-Spiraltore - SicherheitstoreSchnelllauf-Spiraltore - SicherheitstoreSchnelllauf-Spiraltore - Sicherheitstore
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
EFAFLEX

Schnelllauf-Spiraltore - Sicherheitstore

EFA-SST®-L Secure - das weltweit sicherste Schnelllauftor

EFAFLEX bietet als erster Hersteller der Welt ein patentiertes und einbruchhemmendes Schnelllauftor in der Widerstandsklasse 4 an. Es kann maßgeblich dazu beitragen, den Schutz Ihrer Mitarbeiter, Ihres Gebäudes und Ihrer Sachwerte zu erhöhen. Trotz der hohen Sicherheit bleiben Ihre täglichen Arbeitsabläufe schnell und effizient.

EFA-SST®-L Efficient - platzsparend und sicher

Das EFA-SST®-L Efficient ist ein platzsparendes und federloses Schnelllauf-Spiraltor, das besonders für beengte Einbausituationen konstruiert wurde. Das hochisolierende Torblatt, sowie der Kettenantrieb ermöglichen die kompakte Zargenabmessung. Durch den Verzicht auf den Gewichtsausgleich ist das Tor nahezu wartungsfrei. Aufgrund des gewählten Antriebssystems und der besonderen Ausstattung erreicht das Tor Widerstandsklasse 2 (WK2) und ist somit nach jeder Schließung automatisch einbruchhemmend.



Spezifikation
  • EFA-SST®-L Secure: Automatisches Verriegeln bei jedem Schließvorgang, Öffnen bis zu 1,0 m/s, bis zu 250.000 Lastwechsel p.a., Getestet und zertifiziert vom IFT Rosenheim, Tor-Lichtgitter (EFA TLG), Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis

    EFA-SST®-L Efficient: Schmale Zarge für beengte Einbausituation, Widerstandsklasse 2 nach DIN V ENV 1627, Kettenantrieb sichert minimalen Wartungsaufwand, Schaltleiste und Sicherheitslichtschranke, Öffnen bis zu 0,5m/s, bis 150.000 Lastwechsel p.a., benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis, Getestet und zertifiziert von IFT Rosenheim

Technische spezifikation
  • Referenznummerefa_security_doors
  • ProduktfamilieHigh-Speed Doors
  • ProduktgruppeSecurity doors
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Uniclass1_4CodeL41122
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSecurity doors
  • Classifications.Uniclass2_0CodeSS-25-30-20-37
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungHigh Security Doorset Systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorset systems
  • NBSReferenceCode25-30-20-37
  • NBSReferenceBeschreibungHigh Security Doorset Systems
  • Klassifizierung08 34 53
  • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika Antarktis
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Antarktika
Andorra
Antigua und Barbuda
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Bouvetinsel
Österreich
Aruba
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Weißrussland
Barbados
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Heard- und McDonald-Inseln
Belgien
Belize
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln