Spezial ToreSpezial ToreSpezial ToreSpezial ToreSpezial Tore
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
EFAFLEX

Spezial Tore

Schnelllauftore für spezielle Einsatzbereiche

Spezialtore für Reinräume: Reinraumtore der Serie CR von EFAFLEX sind perfekt an die Anforderungen in kontrollierten Fertigungszonen angepasst. Sie gewährleisten die Dichtigkeit der Zugänge.

Tiefkühl-Industrietore: Es ist die erste echte Eintorlösung für Tiefkühlbereiche, die gleichzeitig höchste Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und die besten Dämmwerte bei Spiraltoren erreicht.


Spezial-Tore im Download-Bereich:

Für Reinraum

  • SRT-CR Premium (Schnelllauf-Rolltor, ISO-Klasse 5, max. B 2500 mm / H 3000 mm)
  • SRT-CR Efficient (Schnelllauf-Rolltor, mittlerer Anforderungsbereich, max. B 3000 mm / H 3500 mm)
  • STT-CR (Schnelllauf-Turbotor, 70% transparent max. B 4000 mm / H 5000 mm)

Für Kühlbereiche

  • SST-TK 100 (Schnelllauf-Spiraltor, 100 mm Isolierung, +/- 30°C, max. B 4000 mm / H 6000 mm*)

Für Fluchtwege

  • SRT-FR (Schnelllauf-Rolltor, max. B 4000 mm / H 5000 mm)

* Max. Größen nicht kombinierbar

Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tortypen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird. 



Spezifikation
Technische spezifikation
  • Referenznummerefa_special
  • ProduktfamilieHigh-Speed Doors
  • ProduktgruppeSpecial Doors
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-27
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Uniclass1_4CodeJL20
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungDoors
  • Classifications.Uniclass2_0CodeSS-25-30-20-40
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungIndustrial Doorset Systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • NBSReferenceCode25-30-20-40
  • NBSReferenceBeschreibungIndustrial Doorset Systems
  • Klassifizierung08 34 00
  • Format2014TitelSpecial Function Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika Antarktis
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Antarktika
Andorra
Antigua und Barbuda
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Bouvetinsel
Österreich
Aruba
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Weißrussland
Barbados
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Heard- und McDonald-Inseln
Belgien
Belize
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln