EFA-SFT® L max. 3750 x 3750mm (Tortyp 770) Schnelllauftor
EFAFLEX

EFA-SFT® L max. 3750 x 3750mm (Tortyp 770) Schnelllauftor

EFA-SFT® L

  • Variante: 2-flg. (770)
  • Schnell, robust, wirtschaftlich
  • Geringer Platzbedarf
  • Top Preis-/Leistungsverhältnis
  • Auch in Pneumatikausführung
  • Öffnen bis zu 2,5 m/s
  • Schließen bis zu 1,0 m/s
  • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
  • Standard-Baugrößen bis B=3.750mm x H=3.750mm

Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerf-sft-l-3500x3750
  • ProduktfamilieSeries F
  • ProduktgruppeSFT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3750
  • Breite (mm)3750
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • Klassifizierung08 34 19
  • Format2014TitelIndustrial Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 21
  • OmniClassTitelFolding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors