EFA-SFT® S max. 5250 x 7000mm (Tortyp 780) Schnelllauftor
EFAFLEX

EFA-SFT® S max. 5250 x 7000mm (Tortyp 780) Schnelllauftor

EFA-SFT® S

  • Variante: 2-flg. (780)
  • Schnell, robust, wirtschaftlich
  • Geringer Platzbedarf
  • Top Preis-/Leistungsverhältnis
  • Auch in Pneumatikausführung
  • Öffnen bis zu 2,0 m/s
  • Schließen bis zu 1,0 m/s
  • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
  • Standard-Baugrößen bis B=5.250mm x H=7.000mm

Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerf-sft-s-5250x7000
  • ProduktfamilieSeries F
  • ProduktgruppeSFT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7000
  • Breite (mm)5250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • Klassifizierung08 34 19
  • Format2014TitelIndustrial Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 21
  • OmniClassTitelFolding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors