Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton GASBETON® EVOLUTION sind ein innovatives Produkt, das die heutige Leistung im vergangenen Bauwesen in Bezug auf akustische, mechanische und Feuerwiderstandsnormen vorwegnimmt. Sie können für innere Trennwände und für äußere Füllwände, sogar für tragende Mauerwerkswände, verwendet werden (in erdbebengefährdeten Zonen mit geringer Gefährdung, wie der 4. italienischen seismischen Zone). Mit einer Trockendichte von 480 kg/m³ bieten Porenbetonsteine GASBETON® EVOLUTION eine trockene Wärmeleitfähigkeit von 0,11 W/mK, um den Normanforderungen in allen Klimazonen gerecht zu werden.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG: Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand , Füllung, Gehäuse, Verschluss, nicht strukturell, Trennwand, Trennwand, Hülle, Gehäuse

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Non structural partition (or infill) wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON EVOLUTION produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,110 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • Fire resistance REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Evolution-Basic
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeExternal Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit