Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent

    Exterior door BERG 160 Argent

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Außentüren mit Echtstein erzeugen einen markanten Eindruck eines modernen Eingangsbereichs. Die Oberfläche hat eine dünne Schieferschicht, die für jede Tür einzigartig ist. Die Oberflächen sind strapazierfähig, witterungsbeständig und in 3 verschiedenen Steinarten erhältlich. Isolierung, U-Wert, Stabilität und andere Leistungen sowie Garantien sind so gut wie bei unseren anderen Außentüren.

    ARGENT schafft ein Gefühl von Naturstein mit viel Leben und Bewegung. Die Oberfläche glänzt metallisch und weist Elemente in Rosttönen auf. Mit einer Außentür aus der Serie Berg 160 wird die natürliche Materialwahl betont, die einen kraftvollen Auftritt schafft.

    Spezifikation
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerekstrands-exterior-door-berg-160-argent
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeBerg 160
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit