Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior door ARILD 115S
Exterior door ARILD 115S
Exterior door ARILD 115S

    Exterior door ARILD 115S

    Google-Übersetzung,

    Eine Außentür von Ekstrands überlegener Isolierfähigkeit mit einem U-Wert von 0,73 W/(m²K). Mit unserer Passiv91-Konstruktion ist ein U-Wert von 0,58 W/(m²K) möglich.

    Das Produkt besteht aus fortschrittlichen Materialkombinationen, die eine jahrzehntelange Entwicklung hinter sich haben.

    Bei der Herstellung wird die neueste Technologie verwendet und jede Tür wird von erfahrenen Handwerkern manuell hergestellt.

    Die Materialien des Türblatts sind wetterfest und alle Holzdetails sind mit Leinöl grundiert, das sind einige Details des Herstellungsprozesses, die eine Außentür von Ekstrands einzigartig machen.

    Bei der Herstellung werden keine Lösungsmittel oder Umweltgefahren verwendet. Wenn Sie sich für eine Außentür von Ekstrands entscheiden, treffen Sie die beste Wahl für die Umwelt.

    Ekstrands bietet volle Garantie auch auf schwarze und dunkle Türen.

    Spezifikation
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30db (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-door-model-arild-115s
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeArild
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit