Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint

Google-Übersetzung,
Eingebaute Electrolux Borderless Design-Kaffeemaschine (46 cm * 60 cm, Farbe: Schwarz/Edelstahl mit Antifingerabdruck) Ihr Barista für zu Hause Mit der 900-Kaffeemaschine können Sie köstlichen Kaffee bequem von zu Hause aus genießen. Bereiten Sie einfach alles zu, von Espresso bis Cappuccino – wählen Sie einfach eine Kaffeesorte aus und die Maschine erledigt den Rest mit Perfektion auf Barista-Niveau. Electrolux Design Wir entwerfen Electrolux-Produkte so, dass sie sowohl innovativ als auch intuitiv sind und sich nahtlos in das tägliche Leben unserer Verbraucher integrieren lassen. Mehrere Electrolux-Geräte wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit iF Design und Red Dot Design Awards ausgezeichnet. Mehrere AEG-Geräte wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit IF Design- und Red Dot-Designpreisen ausgezeichnet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Borderless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • ProduktfamilieCoffee Machine
  • ProduktgruppeBuilt In Coffee Machine
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)455
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)361
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Lettland
Tschechische Republik
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit