Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Nahtloses Design in Ihrer Küche Wenn Sie sich für eine Einbau-Kaffeemaschine im nahtlosen Design von Electrolux (46 cm * 60 cm, Farbe: Schwarz/Edelstahl) entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, sie mit anderen Electrolux-Geräten im nahtlosen Design derselben Farbe zu kombinieren und ein nahtloses Design zu erhalten Design in Ihrer Küche. Ihr Barista für zu Hause Mit der 900 Kaffeemaschine können Sie köstlichen Kaffee bequem von zu Hause aus genießen. Bereiten Sie einfach alles zu, von Espresso bis Cappuccino – wählen Sie einfach eine Kaffeesorte aus und die Maschine erledigt den Rest mit Perfektion auf Barista-Niveau. Electrolux Design Wir entwerfen Electrolux-Produkte so, dass sie sowohl innovativ als auch intuitiv sind und sich nahtlos in das tägliche Leben unserer Verbraucher integrieren lassen. Mehrere Electrolux-Geräte wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit iF Design und Red Dot Design Awards ausgezeichnet. Mehrere AEG-Geräte wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit IF Design- und Red Dot-Designpreisen ausgezeichnet.
Spezifikation
  • EBC65X 942401552 EBC65X 942401552 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • ProduktfamilieCoffee Machine
  • ProduktgruppeBuilt In Coffee Machine
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)455
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)361
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Lettland
Tschechische Republik
Ukraine
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit