Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Google-Übersetzung,
Nahtloses Design in Ihrer Küche Wenn Sie sich für einen Einbau-Weinkeller im nahtlosen Design von Electrolux (46 cm * 60 cm, Farbe: Schwarz/Edelstahl) entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, ihn mit anderen Electrolux-Geräten im nahtlosen Design derselben Farbe zu kombinieren und ein nahtloses Design zu erhalten Design in Ihrer Küche. Weinlagerung selbst in der kleinsten Küche Erleben Sie mit dem kompakten 900 Weinkeller die Lagerung von Spezialweinen selbst in der kleinsten Küche. Er lagert je nach Bedarf bis zu 18 Flaschen zwischen 5°C und 20°C. Stellen Sie sicher, dass jedes Glas, das Sie einschenken, schwenken und genießen, die richtige Temperatur hat, wenn Sie es möchten. Electrolux Design Wir entwerfen Electrolux-Produkte so, dass sie sowohl innovativ als auch intuitiv sind und sich nahtlos in das tägliche Leben unserer Verbraucher integrieren lassen. Mehrere Electrolux-Geräte wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit iF Design und Red Dot Design Awards ausgezeichnet
Spezifikation
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElectrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • ProduktfamilieWine Cellar
  • ProduktgruppeBuilt-In Wine Cellars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)455
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)566
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)28.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Kroatien
Lettland
Tschechische Republik
Ukraine
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit