Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact oven - EVY5841BAX
Electrolux

Compact oven - EVY5841BAX

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ein abgestimmtes Design zum Aufbau passender Gerätekombinationen. Ein perfekt abgestimmtes Design, das zu den anderen Electrolux-Geräten passt, damit Sie Ihre Geräte reibungslos ausrichten können. Dieser kompakte Multifunktions-Einbauofen ist so konzipiert, dass er zu anderen Geräten der Serie passt. Mit dem kompakten Einbau-Sortiment von Electrolux, einschließlich dieses Einbau-Kompakt-Multifunktionsbackofens, können Sie stilvolle Kombinationen aus aufeinander abgestimmten Geräten zusammenstellen. Aus den gleichen Materialien gefertigt, mit aufeinander abgestimmten Designs für Elemente wie Griffe und Knöpfe, passen sie alle zusammen.

Installieren Sie sie nebeneinander oder übereinander, um einen perfekt ausgerichteten Look zu erzielen. Nutzen Sie jeden Zentimeter Platz im Inneren – alles kocht gleichmäßig XL-Lüfter mit neuem Luftführungsdesign für gleichmäßige Ergebnisse. Dank des UltraFanPlus-Heizsystems mit extra großem Lüfter und Luftführungsdesign gart Ihr Gericht absolut gleichmäßig, wo immer Sie es in den Ofen stellen. Bei diesem Ofen spielt es keine Rolle, wo Sie Ihr Gericht hineinstellen. Dank des extragroßen Lüfters mit neuem Air-Guide-Design garen die Speisen überall absolut gleichmäßig. Das macht die Sache besonders einfach, wenn Sie wirklich jeden Zentimeter Platz nutzen müssen. Schneller kochen – sparsamer kochen Heißluftgaren für schnelleres und sparsameres Garen. Beim Heißluftgaren können Sie Ihre Garzeiten verkürzen und die Temperatur reduzieren. Dadurch sparen Sie Zeit und das Kochen wird wirtschaftlicher. Dieser Backofen bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, schneller – und sparsamer – zu garen. Das liegt daran, dass ein Heißluftgebläse verwendet wird, um jedes Gericht schneller zu garen. Sie können die Temperatur auch senken. Eine niedrigere Temperatur bedeutet weniger Energiebedarf – und das führt zu Einsparungen.

Power-Grillen Ein Dual-Circuit-Grill sorgt für schnelle und fabelhafte Grillergebnisse. Mit dem Zweikreisgrill dieses Ofens erzielen Sie schnell und einfach beste Grillergebnisse, selbst bei kleineren Gerichten. Dieser Ofen verfügt über einen Dual-Circuit-Grill, der beim Grillen Ihrer Gerichte sowohl schnell als auch effizient ist. Ihre Gerichte erhalten nicht nur eine wunderbare Kruste, sondern sehen auch wunderbar gebräunt aus. Dieser Zweikreisgrill eignet sich auch hervorragend zum Grillen kleinerer Gerichte.

Erweitern Sie Ihren Kochhorizont Touch-Text&Icon-Menü, um Ihren Horizont zu erweitern – mit Hilfefunktionen und 20 gespeicherten Favoriten Verwenden Sie dieses Touch-Text&Icon-Menü, um Ihren Kochhorizont zu erweitern. Es beinhaltet Hilfsfunktionen und 100 voreingestellte Kochprogramme. Außerdem können Sie bis zu 20 Ihrer eigenen Lieblingsprogramme speichern. Erweitern Sie Ihren Kochhorizont und nutzen Sie Ihre kulinarische Kreativität dank dieses Text- und Symbolmenüs mit Touch-Tasten. Sie bietet Ihnen intuitiven Zugriff auf 25 Heizmodi, 100 voreingestellte Garprogramme sowie Schnellaufheiz- und Hilfsfunktionen. Das große LCD-Display zeigt den Heizmodus, die aktuelle Temperatur und die verbleibende Zeit an. Außerdem können Sie mit der „MyFavourite“-Taste Ihr bevorzugtes Kochprogramm mit einem Tastendruck starten und bis zu 20 eigene Programme erstellen. Köstliches zubereiten, Energie sparen Sparen Sie Energie mit einem Backofen, mit dem Sie das Beste aus Ihrem Kocherlebnis herausholen können.

Mit elektronischer Wärmeregelung, reflektierender Beschichtung und mehrschichtigem Türglas verbraucht der Backofen der Energieklasse A+ nur minimale Energie, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Anti-Fingerabdruck-Edelstahl. Dieses stilvolle Finish bringt die Eleganz und den Glanz von Edelstahl noch einen Schritt weiter, eliminiert unansehnliche Fingerabdrücke und sorgt dafür, dass Ihr Ofen mühelos sauber aussieht. Umluftgesteuertes Auftauen Geeignet für empfindliche Speisen wie Sahnetorten. Bei diesem leichten Auftauen wird Luft mit Raumtemperatur langsam um die Speisen zirkuliert, wodurch sie hygienisch in weniger als der Hälfte der Zeit aufgetaut werden! Warmhalten, Wärme von den oberen und unteren Elementen wird verwendet, um eine Temperatur von 80 °C aufrechtzuerhalten, ideal zum Warmhalten von Speisen bis zum Servieren. Speisensonde Die elektronische Speisensonde macht Schluss mit dem Rätselraten beim Kochen. Sobald die gewählte Innentemperatur erreicht ist, schaltet sich der Backofen automatisch ab und sorgt so für perfekte Garergebnisse.

Spezifikation
  • •Cleaning : Clean Enamel

    •Cavity coating : Grey Enamel

    •Dimensions (mm) (HxWxD) : 455x595x567

    •Dimensions : 450x560x550

    •Total electricity loading, W : 3000

    •Voltage : 230-240

    •Required Fuse : 16

    •Frequency : 50

    •Cord Length : 1.5

    •Temperature range : 30°C - 300°C

    •Maximum Microwave output (W) : 0

    •Volume usable, l : 43

    •Largest Surface area : 1424

    •Noise : 48

    •Energy class : A+

    •Energy consumption, conventional mode, kWh per cycle : 0.89

    •Energy consumption per EU standard cycle : 0

    •Product Partner Code : KR Open

    •Colour : Stainless Steel with antifingerprint coating

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEVY5841BAX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)455
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)567
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)30.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric ovens
  • OmniClassNummer23-21 23 23 25
  • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit