Der neue Einbauherd Electrolux Experience mit VaporBake® und PerfectCook360 ermöglicht Ihnen die schnelle Zubereitung köstlicher Gerichte.
Electrolux Experience Grauer 4-Flammen-Einbauherd mit Glastisch, PerfectCook360 und VaporBake® (FE4EC)
Der neue graue 4-Flammen-Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill (FE4EC) von Electrolux kombiniert einen geschlossenen Garraum und einen Umluftofen und verbindet so schnelle Zubereitung mit perfektem Geschmack.
Das Modell in Grau garantiert nicht nur optimale Ergebnisse beim Kochen, sondern bringt auch mehr Eleganz in Ihre Küche.
Die PerfectCook360-Funktion kombiniert die Technologien „Sealed Cavity“ und „Convection“, wobei die eine die Temperatur des Ofens hält und die andere die heiße Luft gleichmäßig zirkulieren lässt, sodass Sie bis zu 33 %¹ schneller und gleichmäßiger backen können.
Die VaporBake®-Funktion verändert das Kochen Ihrer Nudel- und Brotrezepte. Damit erhalten Sie bis zu 2-mal² mehr Knusprigkeit, Textur und Geschmack in Ihrem selbstgebackenen Brot.
Mit Steam Regenerate können Sie Ihre Gerichte wieder aufwärmen und ihren Geschmack und ihr Aroma wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.
Der Tisch aus gehärtetem Glas hat eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche und ein modernes Design, sodass die Reinigung mühelos ist. Und Sie können eine 2-Jahres-Garantie³ erhalten, indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren.
Der Herd ist außerdem mit einem Grill ausgestattet, sodass Sie Ihre Rezepte knuspriger und geschmackvoller zubereiten können. Verwenden Sie den Grill, um die Oberfläche von Lebensmitteln zu grillen und zu bräunen, sodass Ihre Gerichte mehr Struktur erhalten.
Die Multi Flame ist ideal für größere Pfannen, da ihr Design durch bessere Flammenverteilung für mehr Effizienz sorgt und so die Zubereitung Ihrer Rezepte beschleunigt.
Darüber hinaus erleichtert Ihnen der Electrolux Experience Grey (FE4EC)-Herd Ihren Küchenalltag noch mehr mit dem Timer, der die gewünschte Kochzeit programmiert und nach Abschluss ein akustisches Warnsignal ausgibt, um Sie darüber zu informieren, wann Sie den Ofen ausschalten müssen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |