Der Electrolux Bottom Freezer 322L Efficient mit AutoSense-Technologie konserviert Lebensmittel und vermeidet Abfall.
Ausgestattet mit der exklusiven Auto Sense-Technologie passt der Kühlschrank die Temperatur automatisch an und sorgt so für eine bessere Konservierung und eine bis zu 30 %¹ längere Haltbarkeit der Lebensmittel.
Die Invertertechnologie hält die Kühlschranktemperatur stabiler und garantiert Energieeinsparungen von bis zu 48 %¹.
Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, können Sie mit der Superfresh-Schublade die Temperatur Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Mit der Funktion „Meat&Fish“ können Sie Fleisch, Geflügel oder Fisch lagern und länger frisch halten. Mit der Funktion „Hortifruti“ können Sie Gemüse und Obst lagern, ohne dass Geschmack und Konsistenz verloren gehen.
Bei den umkehrbaren Türen können Sie je nach Grundriss Ihrer Küche wählen, ob die Tür nach rechts oder links geöffnet werden soll.
Mit den Funktionen Turbo Freezer und Turbo Refrigerator können Sie Lebensmittel schneller und effizienter einfrieren oder kühlen.
Um immer Eis zur Hand zu haben, ist der IceTwister die perfekte Lösung. Drehen Sie einfach die Schale, sodass das Eis in das untere Fach fällt und Sie Ihre Lieblingsgetränke jederzeit noch erfrischender genießen können.
Darüber hinaus können Sie mit dem kompakten 60 cm breiten Design und der Glasoberfläche des Electrolux Bottom Freezer 322L Efficient den Platz in Ihrer Küche optimal nutzen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |