Das 4-Zonen-Induktionskochfeld mit PowerBoost (IE6LP) von Electrolux bietet maximale Leistung und mehr Sicherheit bei Ihrem kulinarischen Erlebnis.
Mehr Agilität bei der Rezeptzubereitung garantiert die PowerBoost-Funktion: Mit maximaler Leistung bringt sie Wasser bis zu 2x* schneller zum Kochen.
Die Induktionstechnologie sorgt für mehr Sicherheit, da die elektromagnetische Erwärmung nur den Bereich erhitzt, mit dem die Pfanne in Kontakt kommt.
Die Glaskeramik-Tischplatte verfügt über eine glatte und äußerst widerstandsfähige Oberfläche, die die Pflege und Reinigung erleichtert und den Pfannen eine höhere Stabilität verleiht.
Im Hinblick auf ein bewussteres Erlebnis nutzt das Induktionskochfeld von Electrolux auch eine nachhaltigere Technologie, die zur Reduzierung von Treibhausgasen beiträgt und die CO2-Emissionen in die Umwelt um bis zu 80 %** verringert.
Das 4-Zonen-Induktionskochfeld mit PowerBoost (IE6LP) von Electrolux ist außerdem mit 9 Leistungsstufen ausgestattet, sodass Sie die genaue Temperatur je nach Art des Kochens regeln können, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |