Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Electrolux Gasherd Kochfeld mit 5 Brennern ist eine innovative Wahl, um Ihre Küche zu modernisieren und Ihre Kochzeit zu optimieren.

    Das 5-flammige Gasbrenner-Kochfeld verfügt über einen Triple Flame Burner mit 3,2 kW, der es Ihnen ermöglicht, neue Kochtechniken und große Töpfe zu verwenden. Das innovative und raffinierte und kompakte Design bringt optische Harmonie unter Ihre Küchenmöbel

    Super automatische Zündung ist schnell und nützlich. Abnehmbare Knöpfe und versiegelte Brenner verleihen dem Kochfeld Sicherheit und erleichtern die Reinigung, da keine Flüssigkeit auf das gehärtete Glas in das Innere des Kochfelds gelangt und die Reinigung und Handhabung erleichtert werden.

    Triple Burner Flame: Machen Sie Ihre Rezepte schneller mit diesem 3,2 kW starken Brenner.
    Einzelne emaillierte Roste: Halten Ihre Pfannen stabil, sorgen für Sicherheit und erleichtern die Reinigung.
    Modernes Design: Premium-Finish, das Ihrer Küche optische Harmonie verleiht.
    Versiegelte Brenner: Verhindert, dass sich Staub in den Brennern ansammelt, wodurch sie sicherer und einfacher zu reinigen sind.
    Superautomatische Zündung: Schnelle, einfache und sichere Zündung. Einfach einschalten und es ist an.
    Abnehmbare Knöpfe: Sicherer und einfacher zu handhaben.

    Spezifikation
    • Finish Tempered Glass
      Tempered glass finish Yes
      Automatic ignition No
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 195
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 KE55TD cooktop, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 760 x 390
      EAN13 7909569244920
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 839
      Width (mm) 792
      Trivets material enamelled grids
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5TD
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,95
      Net Weight (kg) 9,95
      Induction elements power NA
      Power (W) 11600
      Triple Burner Element Power (W) 3200
      Fast Burner Elements Power (W) 3000
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1800
      Depth (package) (mm) 467
      Depth (mm) 445
      Number of elements 5 induction elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33805CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE5TD
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)792
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialSchwarzglas
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)9.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien