Das semiprofessionelle 5-Flammen-Gaskochfeld aus Edelstahl (KE9DX) von Electrolux ist ein Edelstahlkochfeld, auf dem Sie verschiedene Rezepte gleichzeitig zubereiten können, sodass Sie vielseitiger für Ihre Familie und Freunde kochen können.
Es verfügt über eine semiprofessionelle Konfiguration, mit der Sie Zeit sparen und Ihre Mahlzeiten gleichzeitig mit Pfannen unterschiedlicher Größe zubereiten können. Verwenden Sie alles von der Triple Offset Flame, mit der Sie mehr Speisen zubereiten können, bis zum Simmer, das ideal für empfindliche Zubereitungen ist.
Mit der Triple Offset Flame bereiten Sie bis zu 25 %¹ mehr Portionen zu, sodass Sie mühelos und schneller ein Gericht für 10 Personen kochen können. Und Wasser kocht bis zu 17,5 %¹ schneller.
Und mit dem Simmer, dem Zusatzbrenner des Kochfelds, können Sie langsam gegarte Speisen schonender zubereiten, da seine Flamme niedriger ist als die der anderen Brenner. Das ist ideal für die Zubereitung von Saucen, Cremes und zum Schmelzen von Schokolade.
Das Kochfeld verfügt außerdem über Gusseisenroste und ein robustes Design, die Ihren Pfannen beim Kochen mehr Stabilität verleihen.
Darüber hinaus verfügt das 5-Flammen-Kochfeld von Electrolux über einen Gas-Abschaltsensor, der die Gaszufuhr automatisch abschaltet, wenn die Flamme erlischt.
¹Interne Tests beim Vergleich der Triple Offset Flame des Modells KE5TD und des neuen Modells KE9DX.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |