Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

    Die Electrolux Home Pro Mikrowelle mit Grill- und Auftaufunktion (ME3HP) besticht nicht nur durch ihr einzigartiges Design und ihre fortschrittlichen Funktionen, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Ihren Gerichten mit der Grillfunktion den perfekten letzten Schliff zu verleihen. Ideal zum Bräunen und Gratinieren – diese Funktion sorgt für ein makelloses Finish.

    Durch Aktivieren der Auftaufunktion können Sie die gewünschte Lebensmittelart auswählen, um am Ende der Zubereitung ein appetitlicheres Gericht zu erhalten. Diese Funktion schont die Lebensmittelqualität und sorgt für ein gleichmäßigeres Auftauen. Das Gerät verfügt außerdem über eine Funktion zur Reduzierung von Gerüchen, die durch die interne Luftumwälzung entstehen können .

    Die 10 vorprogrammierten Mikrowellenrezepte erleichtern Ihnen den Alltag. Sie werden auf dem Bedienfeld angezeigt und helfen Ihnen, köstliche Gerichte mit der idealen Leistung und Garzeit zuzubereiten. Ein praktischer Tipp, wenn Sie in der Küche Inspiration brauchen.

    Die Electrolux Mikrowelle (ME3HP) vereint mehr Geschmack, ansprechendes Design und präzise Technologie für Ihren Alltag. Mit einer Leistung von 1450 W und einstellbaren Leistungsstufen bereiten Sie Ihre Gerichte im Handumdrehen zu. Ihr 34-Liter-Garraum bietet ausreichend Platz für kleine Snacks oder große Mahlzeiten und passt sich so optimal Ihren Bedürfnissen an.

    Die Bedienfeldsperre stellt die Sicherheit Ihrer Familie in den Vordergrund. Sie garantiert , dass das Bedienfeld nicht unbefugt aktiviert oder verändert werden kann und bietet Ihnen so mehr Sicherheit bei der Nutzung.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro- Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben der Electrolux Home Pro Mikrowelle mit Grillfunktion (ME3HP) vereinen alle Produkte modernes Design und innovative Technologien. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einem Raum zu, der Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    Grill:

    Es bräunt und gratiniert und garantiert so ein perfektes Finish für Ihre Gerichte.

    Auftaufunktion:

    Die richtige Auftaumethode für jede Lebensmittelart.

    Geruchsbeseitigungsfunktion:

    Durch die Umwälzung der Innenraumluft werden Essensgerüche gemildert.

    Gratin-Menü:

    Vorprogrammierte Optionen für die Nutzung des Grills sorgen für den idealen Geschmack und die ideale Textur für jedes Gericht.

    10 vorprogrammierte Rezepte:

    Auf dem Bedienfeld werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt, die Ihnen dabei helfen, köstliche Gerichte zur idealen Zeit und mit der optimalen Leistung zuzubereiten.

    Leistung von 1450 W:

    Mehr Leistung für die Zubereitung Ihrer Rezepte. Einstellbare Leistungsstufen, die Ihren Kochbedürfnissen gerecht werden.

    Fassungsvermögen von 34 Litern:

    Die ideale Kapazität für Ihren Alltag.

    Bedienfeldverriegelungsfunktion:

    stellt sicher, dass das Bedienfeld nicht unsachgemäß aktiviert oder verändert wird.

    Spezifikation
    • Acabamento externo/ cor da lateral:

      Silver/Silver

      Acabamento interno/ cor da cavidade:

      Aço Inoxidável

      Acabamento Porta frontal:

      Vidro

      Altura (embalado) (mm):

      466 mm

      Altura (mm):

      388 mm

      Categoria:

      Microondas

      Conectividade:

      Não

      Cor do Display:

      Cinza

      Cor Porta frontal:

      Espelhado

      Diferenciais:

      Menu Gourmet; Menu Grill; Menu Kids; Trava de segurança; Blue Touch; Menu Prato Rápido; Menu Faça Fácil; Tecla Manter Aquecido; Tecla Timer; Menu Dia a Dia; Função Descongelar.

      EAN13:

      7909569478905

      Eficiência Energética:

      Classe B

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função - +10s:

      Não

      Função - +1min:

      Não

      Função - +5min:

      Não

      Função - Arroz:

      Sim

      Função - Bolo de Caneca:

      Não

      Função - Brigadeiro:

      Não

      Função - Cancela Pausa:

      Sim

      Função - Cozinhar Delicado:

      Não

      Função - Cozinhar Rápido:

      Não

      Função - Derreter:

      Não

      Função descongelamento assistido (virar e mexer):

      Não

      Função - Descongelar:

      Sim

      Função - Desidratar:

      Não

      Função - Eco mode:

      Não

      Função - Fermentar:

      Não

      Função - Inicio +30:

      Sim

      Função - Lasanha:

      Sim

      Função - Limpa-fácil:

      Sim

      Função - Manter Aquecido:

      Sim

      Função - Pipoca:

      Sim

      Função - Som:

      Não

      Função - Tira Odor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      653 mm

      Largura (mm):

      595 mm

      Menu Dia a Dia:

      Pipoca. Arroz e Lasanha.

      Menu Favorito:

      Não

      Menu Kids:

      Não

      Menu Light:

      Não

      Modelo (cód):

      ME3HP

      NCM:

      85165000

      Peso Bruto:

      20,1 Kg

      Peso Líquido:

      17,4 Kg

      PNC:

      947005230

      Potência (W):

      1450 W

      Prato Giratório:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      550 mm

      Profundidade (mm):

      440 mm

      Relógio:

      Sim

      SubCategoria:

      Embutido

      Tipo de Abertura:

      Puxador

      Tipo de Painel:

      Full Touch

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME3HP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)388
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien