Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW

    OE8EW

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Modell ist in der Farbe Grau erhältlich und sorgt für Modernität und elegantes Design in Ihrer Küche.

    Die VaporBake-Technologie verbessert die Knusprigkeit, Textur und das Aussehen Ihrer Brot- und Nudelrezepte um bis zu 2x¹. Die Neuheit besteht darin, dass diese Funktion über Konnektivität (Sprachbefehl und Electrolux Home+ App) gesteuert werden kann.

    Die Steam Regenerate-Funktion hingegen erwärmt Ihre Gerichte mit Dampf und bewahrt den Geschmack und das Aroma der Speisen, ohne sie auszutrocknen und ohne ihre Saftigkeit zu verlieren, was für mehr Praktikabilität und Geschmack in Ihrem täglichen Leben sorgt.

    Mit der Konnektivität können Sie den Ofen durch Push-Benachrichtigungen über die Electrolux Home+ App und per Sprachbefehl (kompatibel mit Alexa und Google) erkunden und steuern.

    Nutzen Sie die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und verschiedene kulinarische Techniken zu erkunden, wobei die Anwendung während des gesamten Prozesses als Leitfaden dient.

    Um die Zubereitung Ihrer Rezepte noch einfacher zu machen, können Sie den FoodSensor verwenden, ein Thermometer, das die Innentemperatur des Fleisches ermittelt und Ihnen so eine präzise Einstellung des bevorzugten Punktes (selten, mittel-selten oder durchgegart) ermöglicht.

    Die PerfectCook360-Technologie ermöglicht es Ihnen, bis zu 30 %² schneller zu backen, und das trotzdem, da sie einen Ofen mit versiegeltem Hohlraum, der die Wärme besser speichert, und Konvektion kombiniert, die heiße Luft flüssiger verteilt.

    Um Ihr Küchenerlebnis abzurunden, bietet der Elektro-Einbauofen von Electrolux verschiedene Kochtechniken und garantiert bessere Ergebnisse mit der idealen Technik für jede Art der Zubereitung.

    Spezifikation
    • VaporBake: Improves up to 2x¹ more crispiness, texture and appearance in breads and pastas.

      Steam Regenerate Function: Reheat your dishes with steam and maintain the flavor and aroma of food without drying it out.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Alexa and Google).

      FoodSensor: Thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection, retains heat better and allows you to bake up to 30%² faster and all the same.

      Different cooking techniques: Ensure better results with 9 different cooking techniques and explore new possibilities in the kitchen.

      Full Touch Panel: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Timer: Allows you to use the timer to turn off one or more cooking zones after the set time.

      Keep Warm: Allows you to keep the oven temperature just enough to keep food warm.

      Panel Lock Function: Allows you to lock the product panel, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean Enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

      ¹Results obtained in internal tests, on the FE5IB model with VaporBake function in comparison with Electrolux stoves/ovens without the same function.

      ²Results obtained in internal tests, when compared to Electrolux models without the same function

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE8EW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät