Der Electrolux 80L Efficient Gas-Einbaubackofen ist ausgereift und verfügt über die PerfectCook-Technologie, die schneller backt und Energie spart. Lernen Sie ihn kennen!
Der Electrolux 80L Efficient Einbau-Gasofen mit PerfectCook (OE8GL) ist die ideale Lösung zum Perfektionieren Ihrer Lieblingsrezepte. Mit seinem eleganten Design und seinen technologischen Funktionen bietet er außergewöhnliche Leistung.
Dank der PerfectCook-Technologie backt der Ofen bis zu 27 %¹ schneller, da die Wärme im geschlossenen Ofen besser gespeichert wird.
Dadurch werden Ihre Gerichte effizienter zubereitet und Sie sparen Zeit und Energie.
Dank des geschlossenen Garraums ist eine hervorragende Wärmeisolierung gewährleistet, der Wärmeverlust wird reduziert und eine präzise Temperaturregelung gewährleistet.
Der mechanische Timer verleiht nicht nur ein modernes Design, sondern ermöglicht auch eine präzise Kontrolle der Garzeit. Er gibt ein akustisches Warnsignal aus, sodass Sie genau wissen, wann Sie den Ofen ausschalten müssen.
Mit der Grillfunktion können Sie Ihre Gerichte anbraten und knusprige, leckere Rezepte kreieren.
Die Ofentür verfügt über ein größeres Fenster und eine Frontbeleuchtung, sodass Sie eine klare Sicht auf die Zubereitung der Speisen haben, ohne die Tür öffnen und den Vorgang unterbrechen zu müssen.
Darüber hinaus ist die Innenscheibe der Tür abnehmbar, was die gründliche Reinigung des Backofens erleichtert.
Und die Emaille-Beschichtung erleichtert die Reinigung. Sie verhindert Fettablagerungen und ermöglicht eine schnelle und effiziente Fleckenentfernung.
¹Ergebnisse aus internen Tests von PerfectCook-Herden/-Öfen im Vergleich zu Electrolux-Herden/-Öfen ohne geschlossenen Hohlraum.
Da der Hohlraum abgerundete Ecken und keine Lücken aufweist, ist die tägliche Wartung des Electrolux OE8GL Gas-Einbaubackofens noch einfacher
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |