Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Google-Übersetzung,

    Mit dem nach innen öffnenden 2+1-gekoppelten Fenster von Elitfönster können Sie die Stille mitten in der Stadt genießen, neben Autobahnen und Eisenbahnschienen oder wenn Sie in der Nähe einer Fabrik wohnen. Unsere Fenster mit niedrigen U-Werten sind energieeffizient und bieten Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort. Die Auswahl- und Kombinationsfreiheit ist groß.

    Fensterbau
    - Drehflügel-Holzfenster mit einer äußeren Aluminiumverkleidung, die für extra lange Haltbarkeit sorgt und praktisch wartungsfrei ist
    - Gekoppelte Konstruktion mit doppelt isolierglasversiegelter Einheit im Holzflügel und einer Einfachglasscheibe im Aluminiumflügel
    - U-Wert 1,1 als Standard, bis 0,8 als Option
    - Schalldämmung standardmäßig Rw 43 dB, optional bis Rw 49 dB
    - Erhältlich in Feuerwiderstandsklassen bis EI30
    - Rahmentiefe: 115 mm
    - Öffnung: Sidehung oder Kipp-Dreh*
    - Viele Kombinationsmöglichkeiten mit Öffnungs- und Festfenstern im selben Rahmen

    * Kipp-Dreh ist ein Doppelfunktionsbeschlag, bei dem die Terrassentür sowohl seitlich als auch unten eingehängt wird

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKI-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeInåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit