Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    Google-Übersetzung,

    Mit der nach außen öffnenden dreifach verglasten Terrassentür von Elitfönster wird Ihnen eine gute Isolierungsfähigkeit und eine äußere Aluminiumverkleidung für extra lange Haltbarkeit geboten, wodurch sie praktisch wartungsfrei ist.

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen.

    Spezifikation
    • Patio door construction
      - Wooden patio door with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 44 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADO
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeUtåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-07-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 21
    • OmniClassTitelGlazed Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit