Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Google-Übersetzung,

    Mit der nach innen öffnenden, dreifach verglasten Terrassentür von Elitfönster wird Ihnen eine gute Isolierungsfähigkeit und eine effiziente Schalldämmung geboten, die Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort bieten. Äußere Aluminiumverkleidung für extra lange Haltbarkeit, wodurch es praktisch wartungsfrei ist.

    Bau von Terrassentüren
    - Seitlich aufgehängte Terrassentür aus Holz mit einer äußeren Aluminiumverkleidung
    - Einzelner Flügel mit einer versiegelten Einheit des dreifachen Isolierungsglases
    - U-Wert zwischen 1,2 als Standard, bis 1,0 als Option
    - Schalldämmung zwischen Rw 35 dB und Rw 44 dB
    - Verfügbare Feuerwiderstandsklasse bis EI30
    - Rahmentiefe: 115 mm
    - Öffnung: Sidehung oder Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh ist ein Doppelfunktionsbeschlag, bei dem die Terrassentür sowohl seitlich als auch unten eingehängt wird.

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerETIDL-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeInåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 21
    • OmniClassTitelGlazed Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit