Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening

    Google-Übersetzung,

    Mit dem nach innen öffnenden dreifach verglasten Fenster von Elitfönster wird Ihnen eine gute Isolierungsfähigkeit und eine effiziente Schalldämmung geboten, die Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort bieten. Äußere Aluminiumverkleidung für extra lange Haltbarkeit, wodurch es praktisch wartungsfrei ist. Die Auswahl- und Kombinationsfreiheit ist groß.

    Fensterbau
    - Drehflügelfenster aus Holz mit einer äußeren Aluminiumverkleidung
    - Einflügelig mit dreifach verglaster Isolierglaseinheit
    - U-Wert 1,2 als Standard, bis 1,0 als Standard
    - Schalldämmung zwischen Rw 35dB und Rw 44dB
    - Verfügbare Feuerwiderstandsklasse bis EI30
    - Rahmentiefe: 115 mm
    - Öffnung: Sidehung oder Kipp-Dreh*
    - Viele Kombinationsmöglichkeiten mit Öffnungs- und Festfenstern im selben Rahmen

    *Kipp-Dreh ist ein Doppelfunktionsbeschlag, bei dem das Fenster sowohl seitlich als auch unten eingehängt wird

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerETIL-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeInåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit