Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Google-Übersetzung,

    Mit der nach innen öffnenden 2+1-Terrassentürkonstruktion von Elitfönster können Sie die Stille mitten in der Stadt genießen, neben Autobahnen und Eisenbahnschienen oder wenn Sie in der Nähe einer Fabrik wohnen. Unsere Terrassentüren mit niedrigen U-Werten sind energieeffizient und bieten Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort.

    Spezifikation
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKID-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeInåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 21
    • OmniClassTitelGlazed Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit