Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
    Elkay

    14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ SS 94" x 29-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge Dreikammer-Spüle, 14" tief, mit 18" Abtropfflächen links und rechts + SS-Füßen. Die Spüle ist aus 16 Gauge Edelstahl der Serie 300 mit Finish Nr. 4 und mittig platziertem Abfluss gefertigt.

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Stärke 16, Typ 3.
    • 14 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll gewölbten Ecken.
    • Ein Satz mit 8 Zoll großen Löchern für den zentralen Wasserhahn.
    • 9-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Installation.
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14-3C18X24-2-18X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44.75
    • Breite (Inches)29.81
    • Tiefe (Inches)94
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)132
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken