Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Unterbauspülbecken-Set aus 16-Gauge-Edelstahl (77,5 x 47 x 25,4 cm). Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 16-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und einer kompletten Sprühvorrichtung an Seiten und Boden inklusive Dämpfungspads.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 16-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger 16-Gauge-Edelstahl Typ 304 für extreme Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Ästhetik.
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • QUERBRECHUNGEN: Gefaltete Akzentlinien im Inneren der Schüssel sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken EFRU281610T, Bodenrost CTXBG2614, tiefer Siebablauf LKDD; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    Spezifikation
    • keywords: AVADO, rear drain, offset drain, off set drain, Zero Radius, 0 Radius, No Radius, EFU281610TC
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEFRU281610TC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)30.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit