Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Unterbauspüle (54,6 x 47 x 13,7 cm) mit einem Becken und Perfect Drain®-Ablauf. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittig hinten angeordneten Ablauf und Dämpfungspads an der Unterseite.

    Einhaltung

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Merkmale

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Perfect Drain®: Der randlose Abfluss eliminiert den Spalt um den Abfluss herum und sorgt so für ein saubereres und hygienischeres Spülbecken; Speisereste und Schmutz fließen direkt ab.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Die seitliche Abflussanordnung schafft mehr nutzbaren Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank. SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 68,6 cm (27 Zoll).
    • INKLUSIVE: Ein LKPD1 Perfect Drain® und ein Sieb
    Spezifikation
    • Keywords: Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUHAD191655PD
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.88
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)21.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken