Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Google-Übersetzung,

Wandhängendes Waschtisch-Set aus Edelstahl (56 x 48 x 14 cm) mit Sensorarmatur und mechanischem Mischventil. Das Waschbecken ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine satinierte Oberfläche, einen mittigen Ablauf hinten und ist nur an der Unterseite mit Gleitlagern ausgestattet.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC-gelistet
  • IPC gelistet
  • NPCC-Liste
  • CEC-gelistet
Spezifikation
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELV2219SACMC
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19.12
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)24.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken