Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESSB2520C Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
ESSB2520C Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
    Elkay

    ESSB2520C Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Service-Spülbecken-Set aus Edelstahl, 63,5 x 49,5 x 30,5 cm (25 x 19-1/2 x 12 Zoll). Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA & ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (bleifrei)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4" abgerundete Ecken.
    • 1-1/2" gerollte Felgen.
    • 12 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
    • Sichtbare Oberflächen wurden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung.
    • Ausgestattet mit Wandaufhängung und Edelstahl-Halterungen.
    • Das Set beinhaltet ein ESSB2520 Spülbecken, eine LK940BR03L2H Armatur und einen LK173 Siphon aus Gusseisen; praktischerweise zusammen verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.

    Spezifikation
    • Keywords: Stainless Steel Wall Hung Service Sink Kit, 14-gauge, Type 304 stainless steel, rolled rims, backsplash, Wall Mount Service Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESSB2520C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeService Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)19.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks