Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahl-Spülbecken (53,3 x 54,6 x 106,7 cm, 18 Gauge) mit einem Becken und Edelstahlfüßen. Das Spülbecken ist aus 18 Gauge starkem Edelstahl der Serie 300 mit Oberflächenfinish Nr. 4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl Typ 3, 18-Gauge.
    • 12 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken.
    • 8 Zoll hohe Spritzschutzwand mit Fliesenrand für einfache Montage.
    • Beinhaltet Beine aus Edelstahl und verstellbare Kugelfüße.
    Spezifikation
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB1C18X18X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    • Breite (Inches)21.5
    • Tiefe (Inches)21
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit