Dayton Stainless Steel 14-1/2" x 12-1/2" x 6-1/2", Single Bowl Undermount Bar Sink
Elkay

Dayton Stainless Steel 14-1/2" x 12-1/2" x 6-1/2", Single Bowl Undermount Bar Sink

Google-Übersetzung,
Dayton Edelstahl 14-1/2" x 12-1/2" x 6-1/2", Einzelschüssel Unterbau-Barspüle
Spezifikation
  • UNDERMOUNT INSTALLATION: Sink is installed beneath the countertop creating a seamless appearance between the sink and the countertop.

    18-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest quality 18-gauge thickness and Type 304 stainless steel for lasting durability, performance and lustrous beauty.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 18".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXUH1210
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeDayton
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)12.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA