Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, barrierefreier Wasserspender (ADA-konform), ungefiltert, nicht gekühlt, hellgraue Granitoptik. Ausgestattet mit einem Flexi-Guard®-Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Aktivierung des Trinkbrunnens per Druckknopf an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage (Wandmontage) für Innenräume vorgesehen und versorgt eine Zapfstelle. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Elektronische Druckknöpfe für einfache Aktivierung
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSDL

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZSDL
    • ProduktfamilieCHILLER
    • ProduktgruppeChiller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.37
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit