Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Google-Übersetzung,

    Elkay ezH2O Liv® Pro Einbau-Wasserspender für den gewerblichen Einsatz mit Filter (nicht gekühlt). Ausstattung: Wasser mit Umgebungstemperatur, automatische Wasserentnahme.
    Filterstatus zurücksetzen, gefiltert, Green Ticker™, berührungslos, Laminarströmung, visuelle Filterüberwachung. Aktivierung des elektronischen Flaschenfüllsensors.
    Das Produkt ist zur Wandmontage (Unterputzmontage) für Innenanwendungen bestimmt und versorgt eine Station. Das Gerät muss nach UL 399 zertifiziert sein.
    CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1) und 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Installieren Sie einen Wasserspender mit Filter an gut erreichbaren Stellen in Gewerberäumen wie Wartebereichen, Konferenzräumen, Lobbys und Pausenräumen.
    • Passt in die Breite und Tiefe von zwei Wandständern in der Nähe von Wasser- und Stromanschlüssen; inklusive Tropfschale mit optionalem Abflussanschluss.
    • Der Filter ist nach NSF-Standards zertifiziert und reduziert Blei und andere Schadstoffe. Filterkasten und Fernfilterkabel sind im Lieferumfang enthalten; die Installation ist optional.
    • Farbige Lichter zeigen an, wann ein schneller und einfacher Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der hintergrundbeleuchtete grüne LED-Ticker™ zählt die Anzahl der ausgegebenen Einweg-Plastikflaschen, ohne dass dabei Plastikmüll entsteht.
    • Das Selbstbedienungsdesign ermöglicht es den Menschen, sich auf umweltfreundliche Weise selbst mit erfrischendem Wasser zu versorgen.
    • Freihändiges Befüllen mit automatischer Abschaltfunktion zur Vermeidung von versehentlichem Verschütten und Verschmutzungen
    • Das Design mit Glasfront und gebürstetem Edelstahl sieht in jedem Raum toll aus; die interaktive Beleuchtung leuchtet auf, wenn Wasser ausgegeben wird.
    • Das Gerät kann mit oder ohne Kältemaschine installiert werden. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Optionen verfügbar; die Kältemaschine ist separat erhältlich.
    • Eine optionale Einstellung verhindert die unkontrollierte Nutzung.
    Spezifikation
    • Keywords: INWALL, IN-WALL, IN WALL

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLBWDC00BKC
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeezH2O Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28
    • Breite (Inches)18
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit