Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LMABFWS-RF Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® RetroFit Flaschenfüllstation-Set für EMAB-Wasserflaschen (gefiltert, nicht gekühlt). Ausstattung: antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstation. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale

    • Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller, für einfache Bedienung konzipiert; Nachrüstung für bestehende EMABF 115V-Kühler
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert hinsichtlich der Reduzierung von Blei, Zysten, Partikeln der Klasse I sowie Chlorgeschmack und -geruch.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Für den Innenbereich geeignet

    Spezifikation
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, EMABFWS-RF

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLMABFWS-RF
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEMAB Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.88
    • Breite (Inches)3.56
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit