Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRAD2521651 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2521651 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2521651 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay
    Archiviert

    LRAD2521651 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-1/2" 5-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Lustrous Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.*Compliance:**MassachusettsMAapproved**cUPC**IPC listed**NPCC listed**ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4***Features:**ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed**FORGIVING FINISH: Finish is scratch resistant, standing up to everyday use. Deep scratches are repairable. Grain radiates light for a luminous look**DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room**SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks**18-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest quality 18-gauge thickness and Type 304 stainless steel for lasting durability, performance and lustrous beauty**Sound Guard® TECHNOLOGY: Large pads enhance sound-deadening performance for a quieter time at the sink**U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation means less time under the sink for an easier install**OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below**MADE IN THE USA: This Elkay® product is proudly made in the USA**DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2"****##keywords: QUICK CLIP, rear drain, offset drain, off set drain, LRADQ2521652
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLRAD2521651
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)13.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit