Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Einzel-Flaschenfüller (ADA-konform) mit Kühlschrank, bleireduzierter Edelstahlkonstruktion. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulauftemperatur und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Nischenbeleuchtung, antimikrobielle Beschichtung*, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Cloud-Anbindung, Doppelfilter, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtrationssystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas, Schnellfilterwechsel von oben, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • FCC & ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
    • Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
    • Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel
    • Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
    • Automatischer Filterstart: Erkennt neue Filter, setzt Statusanzeigen automatisch zurück und spült den Wasserweg – reduziert Installationszeit und Arbeitsaufwand.
    • Interaktives Display: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität und die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Flaschen an – so bleiben die Teams bei der Wartung stets auf dem Laufenden und vermeiden ungeplante Ausfallzeiten.

    Kontaktieren Sie Elkay

    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZ8WSSPRO
    • ProduktfamilieFILTRATION
    • ProduktgruppeezH20 Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.56
    • Breite (Inches)11.93
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit